FSTE G1/2-AG 25

Artikel-Nr.: 10.01.02.00574
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/2"-AG
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
FSTE G1/2-AG 25
Attribut Wert
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 105,5 mm
H2 42,5 mm
LG1 13 mm
LG2 10,5 mm
LG3 55 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Hub) 25 mm