Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | M5-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | G1/8"-AG |
H | 59,20 mm |
H2 | 35 mm |
LG1 | 5,50 mm |
LG2 | 6,20 mm |
LG3 | 15 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 7 mm |
SW3 | 7 mm |
Z (Hub) | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 0,21 N/mm |
Federvorspannung | 1,78 N |
Federkraft Hubmitte | 3,87 N |
Vertikalbelastung | 1500 N |
Horizontalbelastung | 63 N |
Gewicht | 25 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE |
Bestellhinweise: FSTE M5-IG 20
Der Federstößel FSTE wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.