FSTE M5-IG 5 VG

Artikel-Nr.: 10.01.02.00610
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: M5-IG
Federweg Z: 5 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE M5-IG 5 VG
Attribut Wert
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 41,2 mm
H2 17 mm
LG1 5,5 mm
LG2 6,2 mm
LG3 12 mm
SW1 14 mm
SW2 7 mm
SW3 7 mm
Z (Hub) 5 mm