FSTE M5-IG 20 VG

Artikel-Nr.: 10.01.02.00612
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: M5-IG
Vakuumanschluss: M5-IG
Federweg Z: 20 mm
Bauform: verdrehgesichert
Attribut Wert
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 59,2 mm
H2 35 mm
LG1 5,5 mm
LG2 6,2 mm
LG3 15 mm
SW1 14 mm
SW2 7 mm
SW3 7 mm
Z 20 mm