FSTIm N016 6/4 L 20

Artikel-Nr.: 10.01.02.01341
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Nippel: N 016
Vakuumanschluss: Schlauch 6/4
Bauform: Laterale Vakuumführung
Federweg Z: 20 mm
Attribut Wert
B 23,2 mm
d 2,5 mm
dn 2,5 mm
D 4 mm
D1 6,5 mm
G3 M10x1-AG
H 78 mm
H2 29 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z 20 mm

Empfehlung:

  • Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit
  • Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten