FSTIm N016 6/4 A 20 IN

Art-Nr.: 10.01.02.01342

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

VakuumanschlussSchlauch 6/4
BauformAxiale Vakuumführung
Federweg Z20 mm
Bauform Befestigungselemente(elektrisch) isolierend
FSTIm N016 6/4 A 20 IN
Attribut Wert
d 2,50 mm
dn 2 mm
D1 6,50 mm
G3 M10x1-AG
H 86,70 mm
H2 30 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Hub) 20 mm


Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten
Attribut Wert
Bauform Befestigungselemente (elektrisch) isolierend
Federrate 0,05 N/mm
Federvorspannung 0,50 N
Federkraft Hubmitte 1,02 N
Vertikalbelastung 15 N
Horizontalbelastung 10 N
Gewicht 19,50 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTIm


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximale statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

Bestellhinweise: FSTIm N016 6/4 A 20 IN

Der Federstößel FSTIm wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Vakuumschlauch, Schlauchtülle