SPLO 370x80 NBR-55

Artikel-Nr.: 10.01.05.00006
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 370 x 80 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Sauggreiferfläche: 212 cm²
SPLO 370x80 NBR-55
Attribut Wert
B3 45 mm
Bk 53 mm
Bmax(S) 86 mm
Bs 79,4 mm
H 25 mm
L3 338 mm
Lk 344,9 mm
Lmax(S) 376 mm
Ls 372,4 mm
Z 7,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3