FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00111
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 3.5

Der Artikel 10.01.06.00111 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2022

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilfen Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter oder gerne weiter. Gerne können Sie auch über das Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.

FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-IG
H 57 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 22 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3