SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03493
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 13,8 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 26,3 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/8"-IG
H 32 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 8 mm