SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03512
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Abmessung (LxB): 100 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/4"-AG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
Attribut Wert
b2 25,9 mm
Bmax(S) 52 mm
Bs 41,4 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/4"-AG
H 37 mm
l2 88,9 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 113 mm
Ls 104,4 mm
SW1 17 mm
Z 16 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3