Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aufhängung mit Höhenausgleich und pneumat. Klemmung Heavy-Duty
Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 1 Federstößel |
Federweg Z | 100 mm |
Gewicht | 10,8 kg |
Länge L | 170 mm |
Breite B | 170 mm |
Höhe H | 50 mm |
Verwendung Konstruktion | Schmalz Saugbalken |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 431,90 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 120 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (Hub) | 100 mm |
Bestellhinweise: FST-C 100-HD1-R