SNG-AP 10 0.8 V 10

Artikel-Nr.: 10.01.29.00361
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln: 10 Stk
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub: 10 mm
Druckbereich: 3,0 ... 6,0
SNG-AP 10 0.8 V 10
Attribut Wert
B 35 mm
G1 M5-IG
G4 M5-IG
H 105,5 mm
H2 64,4 mm
L 80 mm
L2 22 mm
W (E) 45 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z (NA) 10 mm