SNG-AP 10 1.2 V 20

Artikel-Nr.: 10.01.29.00362
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 20 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20
Attribut Wert
B 35 mm
G1 M5-IG
G4 M5-IG
H 160,02 mm
H2 104,9 mm
L 120 mm
L2 22 mm
W (E) 45 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z (NA) 20 mm