SNG-AP 10 1.2 V 3

Artikel-Nr.: 10.01.29.00377
Pneumatischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung stufenlos einstellbarer Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 1.2 mm
Nadelhub Z(NA): 3 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3
Attribut Wert
B 35 mm
G1 M5-IG
G4 M5-IG
H 80,2 mm
H2 46,1 mm
L 65 mm
L2 28 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z(NA) 3 mm