FLAN-PL 55x7.5-AB1

Art-Nr.: 10.01.30.00015

Flanschplatte (rund)

Außendurchmesser D55 mm
Länge L7,5 mm
BaugrößeAB1

Informationen zur Flanschplatte

Die Flanschplatten dienen zur Anbindung des Vakuum-Endeffektors an den Roboter.

FLAN-PL 55x7.5-AB1
Attribut Wert
d 10 mm
d1 4,30 mm
D2 14 mm
D 55 mm
Dmk 20 mm
D mk1 46 mm
G2 M4-IG
L 7,50 mm
L1 9,50 mm
L2 2 mm
Attribut Wert
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Gewicht 36 g

Bestellhinweise: FLAN-PL 55x7.5-AB1