FLAN-PL 63x10.5-AD1

Art-Nr.: 10.01.30.00016

Flanschplatte (rund)

Außendurchmesser D63 mm
Länge L10,5 mm
BaugrößeAD1

Informationen zur Flanschplatte

Die Flanschplatten dienen zur Anbindung des Vakuum-Endeffektors an den Roboter.

FLAN-PL 63x10.5-AD1
Attribut Wert
d 25 mm
d1 6,60 mm
D2 41,10 mm
D 63 mm
Dmk 46 mm
D mk1 50 mm
G2 M4-IG
L 10,50 mm
L1 13,50 mm
L2 3 mm
L3 3 mm
Attribut Wert
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Gewicht 57,50 g

Bestellhinweise: FLAN-PL 63x10.5-AD1