SMPi 15 NO RD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03339

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung

Düsendurchmesser1,5 mm
Saugvermögen (max)75 l/min
Luftverbrauch Saugen115 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos offen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SMPi 15 NO RD M12-5
Attribut Wert
B 22 mm
d 6,60 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 181,50 mm
H1 131,50 mm
H2 71,50 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
L 118,50 mm
L1 129,70 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm
Attribut Wert
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 4,50 m³/h
Saugvermögen (max) 75 l/min
Luftverbrauch Saugen 7,20 m³/h
Luftverbrauch Saugen 115 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen 200 l/min
Schallpegel frei 75 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 7,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 6 mm
Steuerung Ventil Stromlos offen
Düsendurchmesser 1,50 mm
Gewicht 0,56 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 58,0 ... 101,5
Saugvermögen max. 2,65 cfm
Luftverbrauch Saugen 4,06 cfm
Max. Vakuum -25,10 inHg
Produktfamilie SMPi


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SMPi 15 NO RD M12-5

Der Kompaktejektor SCPi / SMPi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Druckluftanschlussplatte, Ejektorblindplatte, Schnellwechseladapter, Ejektor-Tester