SCPi 25 NO VD M12-5

Artikel-Nr.: 10.02.02.03366
Kompaktejektor
Düsengröße: 2,5 mm
Saugvermögen (max): 195 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 290 l/min
Schallpegel (frei): 78 dB
bei Betriebsdruck: 4,0 ... 7,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
mit: digitalem Vakuumschalter
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Schutzart: IP 65
SCPi 25 NO VD M12-5
Attribut Wert
B 22 mm
d 6,6 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 181,5 mm
H1 131,5 mm
H2 71,5 mm
H3 87,5 mm
H4 76 mm
L 118,5 mm
L1 129,7 mm
L2 112,5 mm
L3 67,5 mm
X1 27,5 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm