SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP

Art-Nr.: 10.02.02.04111

Kompaktejektor mit integrierter Luftsparregelung in schmaler Bauform

Düsengröße07
AnschlussG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max)16 l/min
Luftverbrauch Saugen22 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 ... 6,0 bar
Schutzart IPIP 65 (mit Stecker)
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos offen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP
Attribut Wert
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 83,80 mm
L1 105 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attribut Wert
Düsengröße 07
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 0,98 m³/h
Saugvermögen (max) 16 l/min
Luftverbrauch Saugen 1,35 m³/h
Luftverbrauch Saugen 22 l/min
Luftverbrauch Abblasen 7,20 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 120 l/min
Schallpegel frei 63 dB(A)
Schallpegel angesaugt 58 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 4 mm
Gewicht 0,20 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Saugvermögen max. 0,57 cfm
Luftverbrauch Saugen 0,78 cfm
Luftverbrauch Abblasen 4,24 cfm
Max. Vakuum -25,10 inHg
Steuerung Ventil Stromlos offen
Produktfamilie SCPS
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SCPS 07 G02 NO M12-5 PNP

Der Kompaktejektor SCPS / SCPSi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Hutschienenklemme, Filter, Druckluftanschlussplatte, Befestigungssatz, Abluftset