VS-V-SA M5-AG

Artikel-Nr.: 10.06.02.00224
Vakuum-Sensor in Miniaturformat mit analogem Ausgangssignal
Anschluss: M5-AG
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Kabellänge: 3 m
VS-V-SA M5-AG
Attribut Wert
B 9,5 mm
G1 M5-AG
H 16,9 mm
L 21 mm
LG1 5 mm
Lk 3 m
SW1 8 mm