VSi VP8 M12-4

Art-Nr.: 10.06.02.00572

Universell einsatzbarer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Funktion

Messbereich-1,0 ... 8,0 bar
Elektrischer AnschlussStecker M12, 4 polig
ZustandsanzeigeLED
Schutzart IPIP 65
VSi VP8 M12-4
Attribut Wert
D 19,60 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M12x1-AG
L 38 mm
L1 56 mm
LG1 8 mm
Attribut Wert
Messmedium Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Messbereich -1,0 ... 8,0 bar
Max. Überdrucksicherheit 12 bar
Messbereich -14,5 ... 116,0 psi psi
Max. Überdrucksicherheit 174,04 psi
Wiederholgenauigkeit ± 3% vom Messbereich
Hysterese Einstellbar
Ein- und Ausgänge 2 digital
Schaltvermögen max. 100 mA
Zustandsanzeige LED
Elektrischer Anschluss Stecker M12, 4 polig
Anschluss G1/8"-AG + M5-IG
Spannung 10-30V DC
Stromaufnahme 35 mA
Schutzart IP IP 65
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 12 g
Produktfamilie VSI
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: VSi VP8 M12-4

Der Vakuum- und Druckschalter VSi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Vakuum- und Druckschalter vom Typ VSi – verfügbar als Vakuum-, Druck- oder kombinierte Version in den Ausführungen ohne Display oder mit integriertem Display

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Befestigungswinkel