Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Federstößel
Attribut | Wert |
---|---|
B | 35 mm |
D | 32 mm |
G3 | M20x1.5-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 40,50 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 93,60 g |
Produktfamilie | HT |
Bestellhinweise: HT-FST A5 35 M20x1.5
Die Halter für Federstößel HT-FST werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.