Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D | 48 mm |
Innendurchmesser d | 38 mm |
Länge max. | 20 m |
Material Schlauch | PU, Drahtspirale, antistatisch |
Verlegeradius min. | 29 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 3,21 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 90 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 38 mm |
D | 48 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | 48-38 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 3,21 bar |
Einsatztemperatur | -40 ... 90 °C |
Verlegeradius min. | 29 mm |
Länge max. | 20 m |
Gewicht/Meter | 520 g/m |
Gewicht/Meter | 0,52 kg/m |
Material Schlauch | PU, Drahtspirale, antistatisch |
Produktfamilie | VSL |
Bestellhinweise: VSL 48-38 PU-DS-AS TR
Der Vakuum- / Druckluft-Schlauch VSL wird in der gewünschten Länge geliefert.
Verfügbares Zubehör: Schlauchschelle