PFG 1.5 NBR-55 N002

Réf. article: 10.01.01.00002
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 1.5 NBR-55 N002
Attribut Valeur
d 1,2 mm
Dk 1,8 mm
Dmax(S) 1,8 mm
Ds 1,5 mm
H 2,5 mm
Z (Course) 0,1 mm