PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article: 10.01.01.00020
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 95
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccordement fileté: M10x1.25-F
PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG
Attribut Valeur
Dk 68,2 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
H 21,5 mm
Z (Course) 6 mm