Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 60 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dk | 38,70 mm |
Dmax(S) | 64 mm |
Ds | 60 mm |
H | 18 mm |
Z (Course) | 4,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 125 N |
Volume | 11,85 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 100 mm |
Dimensions | 60 |
Famille d'insert | N 009 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 23,40 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG