Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 20 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 15,20 mm |
Dmax(S) | 23 mm |
Ds | 20 mm |
H | 10 mm |
H2 | 4,50 mm |
Z (Course) | 2,20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 15,50 N |
Volume | 0,86 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Dimensions | 20 |
Famille d'insert | N 006 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 2,50 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 20 FPM-65 N006