PFG 35 FPM-65 N007

Réf. article: 10.01.01.00075
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 35
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
PFG 35 FPM-65 N007
Attribut Valeur
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 20,5 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Course) 3 mm