Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 50 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 20 mm |
Dk | 29,10 mm |
Dmax(S) | 53,50 mm |
Ds | 50 mm |
H | 15 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 91 N |
Volume | 7,08 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Dimensions | 50 |
Famille d'insert | N 008 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 16,50 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 50 FPM-65 N008