PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Réf. article: 10.01.01.00079
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccordement fileté: M10x1.25-F
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG
Attribut Valeur
Dk 52,3 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
H 20,5 mm
Z (Course) 6 mm