SG 6.3 NBR-55 N024

Réf. article: 10.01.01.00193
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 6.3
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
SG 6.3 NBR-55 N024
Attribut Valeur
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 6,3 mm
H 12 mm
H2 8,5 mm
Z (Course) 1,5 mm