Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (LxB) | 12 x 4 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 5 mm |
Bs | 4 mm |
d | 4,20 mm |
dn | 1,50 mm |
Dk | 8 mm |
Lmax(S) | 13 mm |
Ls | 12 mm |
H | 15 mm |
H2 | 9,30 mm |
Z (Course) | 0,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1,80 N |
Dimensions (LxB) | 12 x 4 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 0,50 g |
Famille de produit | SGO |
Consignes de commande: SGO 12x4 SI-HD-65 N020