SGO 4x2 NBR-60 N003

Réf. article: 10.01.01.00456
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 4 x 2 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
SGO 4x2 NBR-60 N003
Attribut Valeur
Bmax(S) 2,5 mm
Bs 2 mm
d 1,5 mm
dn 1,2 mm
Dk 6 mm
Lmax(S) 4,5 mm
Ls 4 mm
H 6 mm
H2 1,5 mm
Z (Course) 0,5 mm