SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

Réf. article: 10.01.01.00528
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 012
Filetage G1: G1/4"-F
Longueur hors-tout: 29.5 mm
Longueur ajustable: 15 mm
Diamètre nomin.: 6,00 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 6 mm
SA-NIP N012 G1/4-IG DN600
Attribut Valeur
dn 6 mm
D 18 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-F
L 15 mm
L1 29,5 mm
L2 11,5 mm
L3 3 mm
LG1 13 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm