PFG 15 VU1-72 N005

Réf. article: 10.01.01.00555
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
PFG 15 VU1-72 N005
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d1 8,5 mm
Dk 11,5 mm
Dmax(S) 17 mm
Ds 14,5 mm
H 9,5 mm
H2 2,5 mm
H3 4,5 mm
Z (Course) 1,5 mm