SGA 16 PU-55 N029

Réf. article: 10.01.01.00572
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 16
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 55 °Sh
SGA 16 PU-55 N029
Attribut Valeur
d 9 mm
d1 12 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Course) 2 mm