Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) :
SFF 30 SI-55 SC040
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 11,20 mm |
Dk | 15,60 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30 mm |
H | 22,20 mm |
H2 | 15,70 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 19 N |
Volume | 3 cm³ |
Dimensions | 30 |
Famille d'insert | N 033 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 50 Shore A |
Poids | 3,10 g |
Famille de produit | SGP |
Consignes de commande: SGP 30 SI-50 N033