DR-SPU 210 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01089
Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
DR-SPU 210 NBR-55
Attribut Valeur
d2 159,2 mm
Ds 210 mm
Dmax(S) 212,4 mm
H 24,5 mm
Z (Course) 4,5 mm