SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.01138
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 400
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 349 mm
d3 315 mm
Dmax(S) 430 mm
Ds 400 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 28,5 mm
H1 29 mm
L2 86 mm
LG1 15,5 mm
LG2 17 mm
Z (Course) 6 mm