Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Filetage G1 | G1/8"-F |
Longueur L1 | 25 mm |
Longueur utile | 16 mm |
Matière | Aluminium |
Largeur des appartements SW2 | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 14 mm |
dn | 3,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
L | 16 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille d'insert | N 008 |
Matière | Aluminium |
Poids | 6,70 g |
Consignes de commande: SA-NIP N008 G1/8-IG DN350