SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Réf. article: 10.01.01.03530

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1G1/8"-M
Longueur L119,5 mm
Longueur utile5 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N006 G1/8-AG DN200
Attribut Valeur
D 10 mm
dn 2 mm
D2 5 mm
G1 G1/8"-M
L 5 mm
L1 19,50 mm
L2 4,50 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 006
Matière Aluminium
Poids 4,30 g

Consignes de commande: SA-NIP N006 G1/8-AG DN200