ANW G3/8-IG G1/2-AG

Réf. article: 10.01.01.10111
Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal
Raccord du vide: G3/8"-F
Raccord de ventouse: G1/2"-M
Matière: Acier
ANW G3/8-IG G1/2-AG
Attribut Valeur
dn 10 mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 G1/2"-F
H 35 mm
H1 10,5 mm
LG1 13 mm
LG2 10 mm
LG3 12 mm
SW1 24 mm