SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B

Réf. article: 10.01.01.10552
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Joint d'étanchéité pour tôles
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B
Attribut Valeur
d 34 mm
d2 159 mm
d3 138 mm
Dmax(S) 220 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 29 mm
H1 29,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Course) 9,5 mm