SAF 80 NBR-60 M10-AG

Réf. article: 10.01.01.10724
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M10-M
Matière d'insert: Acier
SAF 80 NBR-60 M10-AG
Attribut Valeur
dn 4 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 83 mm
G1 M10-M
H 35 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 7,6 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration