Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 25 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 16,20 mm |
Dmax(S) | 27,50 mm |
Ds | 25 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 26,50 N |
Volume | 1,48 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 25 mm |
Dimensions | 25 |
Famille d'insert | N 007 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 2,40 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 25 HT1-60 N007