Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 40 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 24,30 mm |
Dmax(S) | 43 mm |
Ds | 40 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Course) | 3,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 57,70 N |
Volume | 3,91 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Dimensions | 40 |
Famille d'insert | N 007 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 7,60 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 40 HT1-60 N007