Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions | 50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G3/8-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
Ds | 50 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 28 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 100 N |
Force latérale | 80 N |
Force latérale surface huileuse | 76 N |
Volume | 9,48 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 65 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 30,70 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SAF |
Consignes de commande: SAF 50 NBR-45 G3/8-IG
La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.