SGP 20 SI-50 N016

Réf. article: 10.01.01.11571
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
10.01.01.13747

L’article 10.01.01.11571 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 20 SI-55 SC040

SGP 20 SI-50 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
Dk 11 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
H 10,4 mm
H2 7,1 mm
Z (Course) 1,5 mm