SHF 70 NK-45 N041

Réf. article: 10.01.01.11682
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 70
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
SHF 70 NK-45 N041
Attribut Valeur
d 7,5 mm
d1 17 mm
d2 48 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
H 22,2 mm
H2 12,8 mm
H3 14,3 mm
Z (Course) 4 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3