SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

Réf. article: 10.01.01.11696
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Equipement supplémentaire:
Bord d'étanchéité avec MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS
Attribut Valeur
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52 mm
G1 G1/4"-IG
H 37,2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 3 mm
d2 21 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3